제목 | 현대기아자동차 ‘품질 5스타’ 인증 달성 |
||
---|---|---|---|
파일 |
|
날짜 | 2019-02-14 |
내용 | 한국NSK는 2018년 12월 31일에 현대기아자동차의 품질경영 시스템 평가에서 ‘품질 5스타’ 인증을 받았다. ‘품질 5스타’는 현대기아자동차와 거래하는 340여 개의 1차 협력사 (승용차량 기준) 중 상위 10% 수준의 업체에게만 부여하는 인증이다. 현대 자동차의 구매 본부와 품질 본부의 공정한 심사를 거친 후 결정되는 ‘품질 5스타 인증’은 품질 경영체제, 입고 불량률, 클레임 변제율, 품질 경영 등의 실적이 고르게 우수한 수준일 경우에만 부여된다. |
이전글 | 천안공장 준공식 시행 |
---|---|
다음글 | 한국NSK, 업계 최초로 ISO27001 국제정보보호표준인증 획득 |