제지기계는 매우 높은 온도에서 구동되므로, 내륜링의 균열 등으로 인해 생산공정이 중단되는 경우가 있습니다. NSK는 제지기계의 이러한 환경특성에서도 장시간 안정적인 운전을 가능하게 하기 위해, 균열에 매우 강하고 고온에서의 치수안정성이 우수하며, 경도가 높은 제품을 개발, 공급 중에 있습니다.
TL시리즈 구면 로울러 베어링
고온환경에서 사용되는 제지설비에 적합하도록 제작되었습니다. TL시리즈 베어링은 견고하며 긴수명을 바탕으로 생산성을 높이고, 비용을 낮추는데 기여합니다.
특징:
1. NSK의 신소재로 제작된 베어링강, 특수 케이지 경화처리 및 열처리 공정을 사용하여, 내륜이 매우 견고하게 개선되었습니다.
2. 궤도면의 경도가 높으며, 수명이 깁니다.
3. 고온(200 ° C)에서의 뛰어난 치수안정성
특징:
1. NSK의 신소재로 제작된 베어링강, 특수 케이지 경화처리 및 열처리 공정을 사용하여, 내륜이 매우 견고하게 개선되었습니다.
2. 궤도면의 경도가 높으며, 수명이 깁니다.
3. 고온(200 ° C)에서의 뛰어난 치수안정성
NSKHPS™ 산업용 고성능 구면 로울러 베어링
NSK는 축적된 경험과 기술적 노하우를 바탕으로, 최첨단 소재와 기술을 적용하여 더 긴 수명과 더 높은 한계 속도를 제공하는 NSKHPS 시리즈의 구면 로울러 베어링을 성공적으로 개발했습니다.
특징:
1. 베어링 수명 2배이상 증가 (동적 하중 등급 25 % 증가).
2. 허용회전수 20 % 증가
특징:
1. 베어링 수명 2배이상 증가 (동적 하중 등급 25 % 증가).
2. 허용회전수 20 % 증가
Molded-Oil™ 베어링
특수 고체 윤활제를 베어링 내에 봉입하고, 이 고체 윤활제에서 발생하는 윤활 성분에 의해 장기간의 윤활이 가능한 베어링 입니다.
특징:
1. 물 및 다른 액체가 윤활유를 희석하는 현상을 방지하면서 베어링 내부에 먼지 및 기타 오염 물질이 들어 가지 않도록 설계되었습니다.
2. 베어링 표면 특수 처리 후, 고체윤활제를 충전되어, 낮은 회전토크를 자랑합니다.
3. 오일누유, 미스트 발생이 없어 깨끗한 작업환경 유지에 기여.
4. 고체 윤활제 조성과 성형기술의 최적화를 통해 고속회전이 가능합니다.
특징:
1. 물 및 다른 액체가 윤활유를 희석하는 현상을 방지하면서 베어링 내부에 먼지 및 기타 오염 물질이 들어 가지 않도록 설계되었습니다.
2. 베어링 표면 특수 처리 후, 고체윤활제를 충전되어, 낮은 회전토크를 자랑합니다.
3. 오일누유, 미스트 발생이 없어 깨끗한 작업환경 유지에 기여.
4. 고체 윤활제 조성과 성형기술의 최적화를 통해 고속회전이 가능합니다.
고기능 표준 원통형 로울러베어링 EM 시리즈
NSK의 혁신적 구조를 적용하여, 기존 베어링 보다 더 많은 수의 대형 로울러가 장착되어 있습니다. 또한 최적 설계된 일체형 케이지는 높은 강성과 낮은 마모성을 자랑합니다.
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배.
2. 저소음 • 저진동 (50 ~ 60 % 감소)
3. 리테이너 강도를 대폭 향상
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배.
2. 저소음 • 저진동 (50 ~ 60 % 감소)
3. 리테이너 강도를 대폭 향상
트리플 링 베어링
독특한 구조의 베어링 입니다. 정밀도가 높으며 수명이 길며 creep 방지 설계된 베어링으로서, 취급과 장착이 용이합니다.
특징:
1. 고부하 용량 설계
2. 긴 수명 (진공 용해 침탄강 사용)
3. 고정밀
4. 윤활에 최적화된 내륜 설계
5. 내외륜에 윤활 구멍 및 홈 배치.
특징:
1. 고부하 용량 설계
2. 긴 수명 (진공 용해 침탄강 사용)
3. 고정밀
4. 윤활에 최적화된 내륜 설계
5. 내외륜에 윤활 구멍 및 홈 배치.
CA 시리즈 구면 로울러 베어링
CA 시리즈에는 가공된 케이지를 사용합니다. 우수한 레이디얼 하중 용량 및 정렬성능을 가지며, 높은 부하 용량과 우수한 강도를 자랑합니다.
특징:
1. 고부하 용량
2. 고강도 가공 황동 케이지
특징:
1. 고부하 용량
2. 고강도 가공 황동 케이지