철강 설비에 사용되는 베어링은 매우 높은 고온환경, 고속에서 초저속, 물과 먼지가 혼재된 환경 등 매우 악조건에서 구동됩니다. NSK제품은 이러한 열악한 악조건에서도 안정된 구동이 가능한 제품들을 선보이고 있습니다.

플러머 블럭
고성능 SNN시리즈 플러머 블록은 견고하고, 취급이 용이합니다. 높은 하중, 저온 상승 및 고강성 케이지와 구형 로울러 베어링이 장착되어있습니다.

NSKHPS™ 산업용 고성능 구면 로울러 베어링
NSK는 축적된 경험과 기술적 노하우, 첨단 소재기술을 적용하여, 더욱 긴 수명, 더욱 높은 한계속도를 가진 NSKHPS 시리즈 구면 로울러 베어링을 개발했습니다.
특징:
1. 베어링 수명 2배 증가 (동적 하중 등급 25% 증가)
2. 제한 속도 20% 증가
특징:
1. 베어링 수명 2배 증가 (동적 하중 등급 25% 증가)
2. 제한 속도 20% 증가

크레인 시브용 원통형 로울러 베어링
크레인 시브용 원통형 로울러 베어링으로서, 이물질 침투 방지를 위해 밀폐형 씰이 장착되어 있습니다.
특징:
1. 이물질과 물의 침투를 방지하기위해 향상된 밀폐성을 가집니다.
2. 큰 레이디얼 및 액시얼 부하용량.
3. 인산염 코팅 처리로, 내부식성 향상.
4. 내부링의 윤활구멍을 통해 그리스 보충가능.
5. 외부링에 스냅링을 사용하여 베어링 장착시 관련 부품수를 줄였습니다.
특징:
1. 이물질과 물의 침투를 방지하기위해 향상된 밀폐성을 가집니다.
2. 큰 레이디얼 및 액시얼 부하용량.
3. 인산염 코팅 처리로, 내부식성 향상.
4. 내부링의 윤활구멍을 통해 그리스 보충가능.
5. 외부링에 스냅링을 사용하여 베어링 장착시 관련 부품수를 줄였습니다.

WTF™ 베어링
물과 철 분진환경하에서 기존의 베어링에 비해 3배 이상의 긴 수명을 자랑합니다.
특징:
1. 베어링내 물 침투로 인한 크랙 발생 억제를 위하여 초고도 청정기술을 적용
2. 베어링 강의 성분결정 경계를 따라 생성되는 균열을 방지하기위하여, 화학 성분을 최적화하여 결정구조를 강화.
3. 이물질 혼입 윤활 환경에서 긴 수명을 유지하기위하여 TF 기술을 채용.
특징:
1. 베어링내 물 침투로 인한 크랙 발생 억제를 위하여 초고도 청정기술을 적용
2. 베어링 강의 성분결정 경계를 따라 생성되는 균열을 방지하기위하여, 화학 성분을 최적화하여 결정구조를 강화.
3. 이물질 혼입 윤활 환경에서 긴 수명을 유지하기위하여 TF 기술을 채용.

Extra-Capacity Sealed-Clean™ 4열 테이퍼 로울러 베어링
세계 최초로 밀봉형 롤 넥 베어링을 개발한 NSK의 새로운 고용량 밀봉형 베어링 시리즈 입니다.
특징:
1. 새로운 내부 설계와 새로운 컴팩트 씰 구조로, 베어링 부하용량을 높였습니다.
2. 새로운 메인 씰 및 씰홀더는 손쉽게 장착과 분리가 가능.
3. 새로운 보어 씰은 물의 침투에 대한 대책으로, 부압이 축적되는 것을 방지합니다.
4. 베어링 소재는 오염된 윤활 환경에서, 베어링 수명 향상을 위하여, 수퍼TF강으로 제작.
특징:
1. 새로운 내부 설계와 새로운 컴팩트 씰 구조로, 베어링 부하용량을 높였습니다.
2. 새로운 메인 씰 및 씰홀더는 손쉽게 장착과 분리가 가능.
3. 새로운 보어 씰은 물의 침투에 대한 대책으로, 부압이 축적되는 것을 방지합니다.
4. 베어링 소재는 오염된 윤활 환경에서, 베어링 수명 향상을 위하여, 수퍼TF강으로 제작.

Molded-Oil™ 베어링
Molded-Oil 베어링은 특수 고체 윤활제를 베어링내에 봉입하고, 이 고체 윤활제에서 배출하는 윤활성분에 의해 장기간의 윤활을 가능하게 한 베어링 입니다.
특징:
1. 물 등의 액체가 윤활제를 씻어내는 현상을 방지하면서, 베어링 내부에 먼지 및 기타 오염물질이 침투되지 않도록 설계되었습니다.
2. 베어링 표면에 윤활성 물질을 도포하고 특별한 표면처리되어, 낮은 토크를 실현합니다.
3. 누유되는 오일, 미스트 현상이 없어, 작업환경의 오염이 없습니다.
4. 고체 윤활제의 조성 및 구성을 최적화하여, 고속에서도 사용이 가능합니다.
특징:
1. 물 등의 액체가 윤활제를 씻어내는 현상을 방지하면서, 베어링 내부에 먼지 및 기타 오염물질이 침투되지 않도록 설계되었습니다.
2. 베어링 표면에 윤활성 물질을 도포하고 특별한 표면처리되어, 낮은 토크를 실현합니다.
3. 누유되는 오일, 미스트 현상이 없어, 작업환경의 오염이 없습니다.
4. 고체 윤활제의 조성 및 구성을 최적화하여, 고속에서도 사용이 가능합니다.

대용량 원통형 로울러 베어링 EW and EM Series
NSK의 혁신적인 개념을 적용한 EM 시리즈 베어링은 기존 베어링보다 더 많은 수의 대형 롤러를 가지고 있습니다. 또한, 최적으로 설계된 일체형 케이지는 높은 강성과 낮은 마모 성능을 제공합니다
EW Series
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배
2. 저소음, 저진동 (30 ~ 40 % 감소)
3. 케이지 강도 1.5 배 ~ 2 배
4. 허용 회전수 10 ~ 25 % 증가
EM Series Bearing
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배
2. 저소음,저진동 (50 ~ 60 % 감소)
3. 대폭 향상된 케이지 강도
EW Series
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배
2. 저소음, 저진동 (30 ~ 40 % 감소)
3. 케이지 강도 1.5 배 ~ 2 배
4. 허용 회전수 10 ~ 25 % 증가
EM Series Bearing
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배
2. 저소음,저진동 (50 ~ 60 % 감소)
3. 대폭 향상된 케이지 강도

텐션 레벨러용 유닛 베어링
낮은 토크, 높은 밀봉 성능을 동시에 실현시킨 획기적인 유닛 베어링입니다.
특징:
1. 낮은 토크 : 새로 설계된 씰 구조로 낮은 토크 확보
2. 높은 밀봉 성능 : 오일 씰과 측면 씰기구의 병용에 의해 실현
3. 고성능 그리스 : 내구성, 내수성이 뛰어나며 유지보수가 불필요.
특징:
1. 낮은 토크 : 새로 설계된 씰 구조로 낮은 토크 확보
2. 높은 밀봉 성능 : 오일 씰과 측면 씰기구의 병용에 의해 실현
3. 고성능 그리스 : 내구성, 내수성이 뛰어나며 유지보수가 불필요.

체인 컨베이어용 S-Type 밀봉 클린 베어링
가혹한 조건에서 사용되는 체인 컨베이어용 고성능 밀봉 클린 베어링 (S형)입니다. NSK 독자적인 설계에 의해 밀봉성을 개선 하였으며, 고성능 그리스 채용으로 높은 온도 하에서 다량의 물, 스케일 등의 조건하에서 충분한 성능을 실현 했습니다. 또한 외륜에 침탄강을 채용하고 충격 하중 조건에 대해서도 충분한 강도를 갖게하고 있습니다. S형 밀봉 클린 베어링은 다양한 조건에서 좋은 성능을 발휘합니다.

소결 팔레트용 밀봉 클린 베어링
그리스가 주변 장비로 누출되는 것을 방지하고 유지 보수 비용을 줄이는 데 도움이됩니다.
특징:
1. 특수 설계된 접촉 씰은 먼지와 이물질에 대해 우수한 씰링 성능을 제공합니다.
2. 높은 씰링 성능을 위해 고온 및 고압용으로 개발된 그리스가 충진되어 있습니다.
3. 내부링에 고정링이 있는 단일 구조 설계로서, 취급 및 장착이 용이합니다.
특징:
1. 특수 설계된 접촉 씰은 먼지와 이물질에 대해 우수한 씰링 성능을 제공합니다.
2. 높은 씰링 성능을 위해 고온 및 고압용으로 개발된 그리스가 충진되어 있습니다.
3. 내부링에 고정링이 있는 단일 구조 설계로서, 취급 및 장착이 용이합니다.

연속 주조설비(CCM)용 로울러 베어링
NSK의 노하우와 첨단 기술을 사용하여 CCM가이드용 3가지 유형이 개발되어 있습니다.
특징:
1. 쉬운 베어링 유닛 교체를 위해 분리형 원통형 로울러 베어링유닛을 사용합니다.
2. 디퍼런셜 슬립 및 미스얼라인먼트 문제를 방지하기위해 정렬링을 사용.
3. 내마모성을 대폭 향상시킨 SWR™ 베어링
특징:
1. 쉬운 베어링 유닛 교체를 위해 분리형 원통형 로울러 베어링유닛을 사용합니다.
2. 디퍼런셜 슬립 및 미스얼라인먼트 문제를 방지하기위해 정렬링을 사용.
3. 내마모성을 대폭 향상시킨 SWR™ 베어링
더 많은 제품의 카다로그는 아래 링크를 참조하십시오.
Downloads (Catalogs and CAD drawings)