NSK는 다양한 유형의 깊은 홈 볼 베어링을 공급하고 있습니다.
깊은 홈 볼 베어링은 가장 일반적인 타입의 베어링으로서, 광범위한 영역에서 다양하게 사용되고 있습니다.
깊은 홈 볼 베어링은 가장 일반적인 타입의 베어링으로서, 광범위한 영역에서 다양하게 사용되고 있습니다.
단열 깊은홈 볼베어링
단열 깊은홈 볼베어링에는 개방형 외에, 강판으로 차폐된 베어링, 씰로 밀봉 한 베어링 혹은 외륜 외경에 스냅링이 있는 베어링이 있습니다. 강판의 프레스 리테이너가 일반적으로 사용됩니다. 또한 치수가 큰 베어링과 고속 회전 용도로는 구리 합금 전나무 분리 리테이너가 사용됩니다.
소경, 미니어처 볼베어링
계기 용 정밀 베어링을 포함 소경 볼 베어링 • 미니어처 볼 베어링은 기본적으로 깊은 모양과 앵귤러 형으로 분류됩니다. 대표적인 깊은 형태의 베어링은 다음과 같은 5종류로 구분됩니다.
・표준형
・외륜 플랜지형
・내륜 광폭형
・베어링 폭에비해 정상보다 큰 확장형
・두개의 링이 반경방향으로 매우얇은 단면타입이며 이는 개방형, 차페형, 밀몽형으로 구분됩니다.
・표준형
・외륜 플랜지형
・내륜 광폭형
・베어링 폭에비해 정상보다 큰 확장형
・두개의 링이 반경방향으로 매우얇은 단면타입이며 이는 개방형, 차페형, 밀몽형으로 구분됩니다.
맥시멈 볼베어링
맥시멈 볼베어링은 내륜 및 외륜에 슬롯을 사용하여 깊은홈 볼베어링보다 많은 볼을 장착한 베어링입니다. 슬롯이 있기 때문에 축방향 하중이 큰 용도에는 적합하지 않습니다. BL2 및 BL3 형태의 베어링은 각각 62형 및 63형의 단열 깊은홈 볼베어링 주요 치수가 동일합니다. 개방형 외에, 강판으로 차폐 된 ZZ 형도 있습니다. 케이지는 프레스 리테이너입니다.
마그네트 볼베어링
내륜의 홈이 깊은홈 볼베어링보다 다소 얕고, 외륜 내경은 외륜의 홈 바닥에서 원통면으로 각이 있습니다. 외륜을 제거할수있기 때문에 베어링의 설치에 유용합니다. 보통 2개의 베어링을 마주 보게하여 사용합니다. 베어링 내경이 4 ~ 20mm의 소형 베어링으로서, 주로 소형 발전기, 자이로스코프 등에 사용됩니다. 일반적으로 프레스형 황동 케이지가 사용됩니다.
더 많은 제품의 카다로그는 아래 링크를 참조하십시오.
Downloads (Catalogs and CAD drawings)NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.
2D/3D CAD Data (PART Community)
CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.